Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Prowadnice do płytek umożliwiają montaż płytek drukowanych w ograniczonych przestrzeniach, jak np. stojaki na płytki drukowane. Poziome prowadnice do płytek zaspokajają wymóg poziomego montażu płytek PCB. Dostępne są różne sposoby montażu i uchwytu.
Grupa SR: SRRN
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Do grubości płyt | Odległość pomiędzy otworami montażowymi | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3321 zł - 3,3321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 3,0736 zł - 3,0736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.299 in
83.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 2,3124 zł - 2,3124 zł | 497 Na stanie |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 525,0044 zł - 583,3382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
48.339 in
1227.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 4,9619 zł - 4,9619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5 in
114.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
|||
| 200 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| 1,5942 zł - 1,5942 zł | 14277 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 3,4142 zł - 3,4142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6 in
152.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 5,5026 zł - 5,5026 zł | 500 Na stanie |
8 in
203.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 2,2549 zł - 2,2549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 3,1885 zł - 3,1885 zł | 20 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 4,0646 zł - 4,0646 zł | 100 Na stanie |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 2,3555 zł - 2,3555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5 in
127.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 5,2744 zł - 5,2744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8 in
203.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 0,671 zł - 0,671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,5629 zł - 0,6949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,9183 zł - 1,1338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,5146 zł - 0,5146 zł | 167 Na stanie |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,5985 zł - 0,7389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm