Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.
Gwintowane wkładki i ślizgacze są dostępne w różnych wersjach. Wkładki umieszcza się w zagłębieniu na końcu rur i profili, aby zapewnić czystość i schludny wygląd wykończenia.
Materiał: HDPE, HDPE; stal, PA, Aluminium, PE-HD Kolor: Czarny, Szary, Naturalny Grupa SR: SR1570, SR1571, SR1567
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | L2 | T2 | Rozmiar gwintu | Materiał | L1 | T1 | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,3128 zł - 13,0165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
2,1335 zł - 5,2271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
2,6913 zł - 6,5936 zł | 400 Na stanie |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
10286319 | 1,1476 zł - 2,8117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
|
2,8028 zł - 6,867 zł | 400 Na stanie |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
2,8028 zł - 6,867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
4,2252 zł - 10,3517 zł | 39 Na stanie |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
6,1216 zł - 14,998 zł | 60 Na stanie |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
17,167 zł - 42,0593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4
|
||
1,6914 zł - 13,5359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
3,9602 zł - 9,7026 zł | 500 Na stanie |
|
|
M8
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
1,6733 zł - 4,0996 zł | 168 Na stanie |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
3,1375 zł - 7,6869 zł | 418 Na stanie |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
3,249 zł - 7,9602 zł | 185 Na stanie |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
2,3628 zł - 19,0163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
2,7749 zł - 6,7986 zł | 500 Na stanie |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
1,8685 zł - 4,5779 zł | 235 Na stanie |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
28,3465 zł - 69,449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminium
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4
|
||
2,5952 zł - 16,6393 zł | 1200 Na stanie |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
PE-HD
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
5,4802 zł - 13,4265 zł | 176 Na stanie |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować