Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wkładki są wykorzystywane jako wielofunkcyjne elementy ochronne. Podczas ostatniego etapu projektu, wymagane jest znaczące zabezpieczenie przed uderzeniami, zapewnia to gruba głowica wkładki rurkowej. Podstawową funkcją jest zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz i wilgoć. Chroni również przed ostrymi krawędziami powstałymi w wyniku cięcia. Łatwo wprowadza się ręcznie lub za pomocą młotka, co umożliwia szybki montaż. Używane powszechnie do formowania rur metalowych do produkcji mebli przemysłowych, pojazdów specjalistycznych, znaków drogowych i rusztowań.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILRPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | B | H | h | A | Maks. grubość ścianki | Minimum Wall Thickness | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
2690 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
10000 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
7000 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
3490 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
2615 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować