Menu Search

Prowadnice do szuflad

Na stanie

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiał: Stal ocynkowana, Stal nierdzewna AISI 304, Stal, Stal nierdzewna Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
42 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość po zamontowaniu Długość po wysunięciu Całkowita długość Materiał Nośność Szerokość całkowita Wysokość całkowita Kup
136,1048 zł - 151,2276 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
400.0 mm
800.0 mm
800.0 mm
Stal ocynkowana
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
248,3502 zł - 275,9541 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
700.0 mm
1400.0 mm
700.0 mm
Stal ocynkowana
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
  • z 3
Prowadnica do szuflad 800.0 mm 35.8 mm Stal ocynkowana

10584729

Przedział cen netto
151,2276 zł - 136,1048 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    400.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    800.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.8 mm
  • Całkowita długość
    800.0 mm
Prowadnica do szuflad 700.0 mm 45.4 mm Stal ocynkowana

10584583

Przedział cen netto
275,9541 zł - 248,3502 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    700.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    1400.0 mm
  • Wysokość całkowita
    13.0 mm
  • Szerokość całkowita
    45.4 mm
  • Całkowita długość
    700.0 mm