Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Aluminum Structural Tubing Clamp features a swivel action. Available in a variety of hole sizes.
Służy do utrzymywania okrągłych rurek konstrukcyjnych, jednocześnie obracając się pod żądanym kątem.Do wyboru wiele różnych średnic otworów.Dostępne w wersji „obróć do podstawy” i „obróć do obrotu”. Materiał: Aluminium Kolor: Czarny, Szary Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Średnica otworu | Średnica zewnętrzna | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
253,1216 zł - 253,1216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
452,6576 zł - 452,6576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
453,2388 zł - 453,2388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
436,3059 zł - 436,3059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
452,6576 zł - 452,6576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
245,6722 zł - 245,6722 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
453,2388 zł - 453,2388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
253,1216 zł - 253,1216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
245,091 zł - 245,091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
253,1216 zł - 253,1216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
253,1216 zł - 253,1216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
437,3361 zł - 437,3361 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
452,6576 zł - 452,6576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
452,6576 zł - 452,6576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
253,1216 zł - 253,1216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
452,6576 zł - 452,6576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
252,9763 zł - 252,9763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
453,2388 zł - 453,2388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
437,4814 zł - 437,4814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
252,9763 zł - 252,9763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować