Te przeguby widełkowe, nazywane również złączami widlasto-uchowymi, to złącza, w których część współpracującą montuje się pomiędzy widełkami i zabezpiecza w tym położeniu sworzniem. Służą jako mające kształt litery U połączenie dwóch prętów gwintowanych lub wałów, ułatwiające ruch napędowy lub liniowy ruch naporowy.
Zostały zaprojektowane tak, by zapewnić niezawodne i wytrzymałe złącze, a jednocześnie zagwarantować odporność na zużycie. Są wytrzymałe na duże obciążenia i naprężenia, dzięki czemu świetnie nadają się na zastosowania wymagające zwiększonej wytrzymałości.
Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji za standardowego gwintu. Asortyment tych komponentów zawiera warianty z prawym jak i z lewym gwintem standardowym. Komponenty te są najczęściej używane jako elementy sprzęgające na końcu siłowników pneumatycznych lub na obu końcach śrub rzymskich lub lin stalowych w celu ich naprężania. Znajdują również zastosowanie w wielu innych sektorach i układach, na przykład w motoryzacji, budownictwie i przemyśle wytwórczym.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Igumid G, Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar zacisku | Gwint ręczny | Wykończenie | Materiał | Rodzaj gwintu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168,4231 zł - 224,5787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25x50
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
471,3756 zł - 628,4718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28x56
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
28.0
|
56.0
|
||
635,3115 zł - 847,082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42x84
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
42.0
|
84.0
|
||
600,9821 zł - 801,295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40x84
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
40.0
|
84.0
|
||
20,6063 zł - 31,7154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12x48
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
5,0971 zł - 7,8417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8x32
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
151,912 zł - 217,0419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30x60
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
30.0
|
60.0
|
||
240,3057 zł - 320,3786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36x72
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
35.0
|
72.0
|
||
262,3497 zł - 349,7851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28x56
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
28.0
|
56.0
|
||
316,5013 zł - 421,9727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35x54
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
35.0
|
54.0
|
||
310,4021 zł - 413,8695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18x36
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
18.0
|
36.0
|
||
110,6992 zł - 170,2964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30x54
|
Left Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
30.0
|
54.0
|
||
213,3824 zł - 284,4808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35x54
|
Left Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
35.0
|
54.0
|
||
6,2298 zł - 9,5843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10x20
|
Left Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
20,1271 zł - 30,9313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14x28
|
Left Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
10,2813 zł - 15,8141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10x40
|
Left Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
515,5507 zł - 687,4155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25x50
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
35,4185 zł - 54,4565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8x32
|
Left Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
466,1913 zł - 621,5885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25x50
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
23,2202 zł - 35,7234 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8x16
|
Left Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować