Menu Search

Przeguby widełkowe

Na stanie

Te przeguby widełkowe, nazywane również złączami widlasto-uchowymi, to złącza, w których część współpracującą montuje się pomiędzy widełkami i zabezpiecza w tym położeniu sworzniem. Służą jako mające kształt litery U połączenie dwóch prętów gwintowanych lub wałów, ułatwiające ruch napędowy lub liniowy ruch naporowy.

Zostały zaprojektowane tak, by zapewnić niezawodne i wytrzymałe złącze, a jednocześnie zagwarantować odporność na zużycie. Są wytrzymałe na duże obciążenia i naprężenia, dzięki czemu świetnie nadają się na zastosowania wymagające zwiększonej wytrzymałości.

Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji za standardowego gwintu. Asortyment tych komponentów zawiera warianty z prawym jak i z lewym gwintem standardowym. Komponenty te są najczęściej używane jako elementy sprzęgające na końcu siłowników pneumatycznych lub na obu końcach śrub rzymskich lub lin stalowych w celu ich naprężania. Znajdują również zastosowanie w wielu innych sektorach i układach, na przykład w motoryzacji, budownictwie i przemyśle wytwórczym.

  • Mające kształt litery U połączenie dwóch prętów gwintowanych lub wałów ułatwiające ruch napędowy lub liniowy ruch naporowy.
  • Tworzą niezawodne i wytrzymałe złącze, a jednocześnie gwarantują odporność na zużycie.
  • Są dostępne zarówno z prawym jak i z lewym gwintem standardowym.
  • Wytrzymują wysokie obciążenia i naprężenia.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Igumid G, Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
165 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar zacisku Gwint ręczny Wykończenie Materiał Rodzaj gwintu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Kup
62,8646 zł - 96,7147 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10x40
Right Hand
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna 316
Coarse
10.0
40.0
26,4876 zł - 40,777 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8x32
Right Hand
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna 316
Coarse
8.0
32.0
114,7072 zł - 176,4827 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16x32
Right Hand
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna 316
Coarse
16.0
32.0
45,6999 zł - 70,3142 zł 4 Na stanie
10x20
Right Hand
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna 316
Coarse
10.0
20.0
30,3213 zł - 46,6583 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4x8
Right Hand
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna 316
Coarse
4.0
8.0
  • z 9
Połączenie widełkowe do sprężyn gazowych 10x40 M10 72.0 Stal nierdzewna 316

20217389

Przedział cen netto
96,7147 zł - 62,8646 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    10x40
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Połączenie widełkowe do sprężyn gazowych 8x32 M8 58.0 Stal nierdzewna 316

20217365

Przedział cen netto
40,777 zł - 26,4876 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    8x32
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Połączenie widełkowe do sprężyn gazowych 16x32 M16 83.0 Stal nierdzewna 316

20217419

Przedział cen netto
176,4827 zł - 114,7072 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    16x32
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Połączenie widełkowe do sprężyn gazowych 10x20 M10 52.0 Stal nierdzewna 316

20217372

Przedział cen netto
70,3142 zł - 45,6999 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    10x20
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Połączenie widełkowe do sprężyn gazowych 4x8 M4 21.0 Stal nierdzewna 316

20217327

Przedział cen netto
46,6583 zł - 30,3213 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    4x8
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0