Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Przemysłowe stopki uchylne z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną ze stali nierdzewnej 304 przymocowaną do podstawy z czarnego poliamidu (PA), zapewniają odchylanie o maksimum 30. Doskonałe do stosowania w przemyśle spożywczym i cateringu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,4804 zł - 73,4804 zł | 23 Na stanie |
M12 x 75
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 102,0051 zł - 102,0051 zł | 15 Na stanie |
M20 x 100
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 84,784 zł - 84,784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16 x 100
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 73,4804 zł - 73,4804 zł | 10 Na stanie |
M10 x 75
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 100,3247 zł - 100,3247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16 x 150
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 87,3119 zł - 87,3119 zł | 1 Na stanie |
M10 x 100
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 76,827 zł - 76,827 zł | 6 Na stanie |
M12 x 75
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 84,784 zł - 84,784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 100
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 59,6203 zł - 59,6203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 X 50
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 84,784 zł - 84,784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 100
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 73,4804 zł - 73,4804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 75
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 76,827 zł - 76,827 zł | 4 Na stanie |
M10 x 75
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 87,3119 zł - 87,3119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 100
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 121,3232 zł - 121,3232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20 x 150
|
|
2.559 in
65.0 mm