Menu Search

Stopki z regulacją 40.0 mm M10 75.0 mm Czarny

Numer produktu Essentra:

10274538

Numer produktu produkcyjny:

493672

10 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
24 + 71,3402 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 24

Zamów wielokrotność 24

Wartość netto:

1 712,16 zł

24 x 71,3402 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M10
Średnica podstawy 40.0 mm
Wysokość podstawy 27.0 mm
Długość gwintu 75.0 mm
Typ podstawy Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790
Rodzaj mocowania Śruba dwustronna
Przegub obrotowy 30°
Pełny materiał gwintu Stal nierdzewna 304
Materiał gwintu Stal nierdzewna
Materiał podstawy PA

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt