Przykręcane zatrzaski magnetyczne to elementy do montażu powierzchniowego. Charakteryzują się większą wytrzymałością niż zatrzaski montowane na wcisk. Dostępne typy pasują do paneli o różnej grubości i oferują różne siły trzymania.
Grupa SR: SR5428
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Siła ciągnięcia | Materiał obudowy | Mechanizm zatrzaskowy | Całkowita długość | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,2944 zł - 84,3533 zł | 21 Na stanie |
|
Zamak
|
Zatrzask z blaszką
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 58,7901 zł - 82,3062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zamak
|
Zatrzask z blaszką
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 65,0652 zł - 78,0782 zł | 71 Na stanie |
|
Zamak
|
Zaczep
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 102,7852 zł - 143,8992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zamak
|
Zatrzask z blaszką
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 87,2928 zł - 104,7513 zł | 16 Na stanie |
|
Zamak
|
Zatrzask z blaszką
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 47,6206 zł - 80,0026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zamak
|
Zatrzask z blaszką
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,4204 zł - 5,3045 zł | 1429 Na stanie |
|
PA
|
Blaszka
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 215,3176 zł - 301,4447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Stal nierdzewna
|
Zaczep
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 90,514 zł - 152,0635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Stal nierdzewna
|
Zaczep
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 30,1899 zł - 36,2279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Odlew cynkowy
|
Zatrzask z blaszką
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 162,914 zł - 228,0796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Stal nierdzewna
|
Zaczep
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 18,8948 zł - 22,6738 zł | 34 Na stanie |
|
Mosiądz
|
Zatrzask z blaszką
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 86,9187 zł - 86,9187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Stal nierdzewna
|
Zaczep
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować