10201794
1222633
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 39 | 84,3533 zł |
| 40 + | 70,2944 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kod towaru | 3926909790 |
|---|---|
| Mechanizm zatrzaskowy | Zatrzask z blaszką |
| Materiał magnetyczny | Ferryt |
| Rodzaj mocowania | Screw On |
| Masa zaczepu | 110.0 g |
| Masa zaczepu | 110.0 g |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 50.0 mm |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.969 in |
| Wysokość całkowita | 0.787 in |
| Wysokość całkowita | 20.0 mm |
| Szerokość całkowita | 21.5 mm |
| Szerokość całkowita | 0.846 in |
| Całkowita długość | 61.0 mm |
| Całkowita długość | 2.402 in |
| Długość płytki | 1.693 in |
| Długość płytki | 43.0 mm |
| Grubość płyty | 0.079 in |
| Grubość płyty | 2.0 mm |
| Szerokość płytki | 0.748 in |
| Szerokość płytki | 19.0 mm |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 27.0 mm |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 1.063 in |
| Materiał obudowy | Zamak |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować