Przyssawki jednostronne z rowkiem zaczepowym nadają się idealnie do zawieszania materiałów drukowanych lub zawieszek na sznurkach, nitkach i linkach. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Średnica przyssawki | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,2323 zł - 1,2323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,5799 zł - 1,5799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1045 zł - 1,1045 zł | 996 Na stanie |
Przezroczysty
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,3343 zł - 1,3343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10279526 | 1,9246 zł - 1,9246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 3,5763 zł - 8,762 zł | 277 Na stanie |
Przezroczysty
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,4079 zł - 0,9993 zł | 1500 Na stanie |
Przezroczysty
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,6764 zł - 0,6764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0987 zł - 2,6919 zł | 350 Na stanie |
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,465 zł - 1,465 zł | 200 Na stanie |
Biały
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,3246 zł - 0,7952 zł | 850 Na stanie |
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,6764 zł - 1,6573 zł | 600 Na stanie |
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4064 zł - 0,9958 zł | 16125 Na stanie |
Przezroczysty
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,7091 zł - 4,1875 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1,2194 zł - 2,9875 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,7863 zł - 6,8266 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9738 zł - 2,3858 zł | 54 Na stanie |
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,4793 zł - 3,6244 zł | 250 Na stanie |
Przezroczysty
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,9795 zł - 2,3999 zł | 1920 Na stanie |
Przezroczysty
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1863 zł - 2,9066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować