Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Przyssawki jednostronne z rowkiem zaczepowym nadają się idealnie do zawieszania materiałów drukowanych lub zawieszek na sznurkach, nitkach i linkach. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Średnica przyssawki | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
1,2954 zł - 1,2954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,6567 zł - 0,6567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,4362 zł - 3,5189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1,0667 zł - 2,6135 zł | 350 Na stanie |
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
10279526 | 1,8685 zł - 1,8685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1,5339 zł - 1,5339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,4721 zł - 8,5068 zł | 277 Na stanie |
Przezroczysty
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
0,3946 zł - 0,9668 zł | 16125 Na stanie |
Przezroczysty
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,6594 zł - 4,0655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
1,1838 zł - 2,9005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,9454 zł - 2,3163 zł | 54 Na stanie |
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,951 zł - 2,33 zł | 1920 Na stanie |
Przezroczysty
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,2551 zł - 0,6252 zł | 3500 Na stanie |
Czarny
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,6595 zł - 1,6159 zł | 2600 Na stanie |
Przezroczysty
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,1964 zł - 1,1964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,3151 zł - 0,7721 zł | 850 Na stanie |
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,1518 zł - 2,8219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,396 zł - 0,9702 zł | 1500 Na stanie |
Przezroczysty
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
1,4223 zł - 1,4223 zł | 200 Na stanie |
Biały
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
2,7052 zł - 6,6278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować