Nasza szeroka gama rączek do uchwytów pozwala dobrać artykuły do różnorodnych zastosowań. Dostępne warianty dopasowane do różnych typów uchwytów maszynowych, w tym wersje z wyżłobieniami na palce idealne do zastosowań wymagających mocnego chwytu. Ten szeroki asortyment zawiera również rączki bez wyżłobień na palce, rączki do wózków i uchwyty.
Większość produktów jest wykonana z czarnego polichlorku winylu (PVC), chociaż oferujemy też wariant z białego elastycznego PVC. PVC charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, jest mniej odporny na temperatury, a także na działanie substancji chemicznych. Łatwe do chwycenia raczki zostały wykonane z technopolimeru na bazie czarnego wzmacnianego poliamidu (PA). Ten materiał zawierający włókno szklane jest wyjątkowo wytrzymały i trwały.
Ten giętki i wytrzymały materiał pasuje na pręty standardowych wymiarów w wózkach ręcznych, przebijarkach, narzędziach oraz w innym sprzęcie i zastosowaniach.
Grupa SR: SR1525
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj uchwytu | Średnica otworu | Długość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10006627 | 1,1332 zł - 2,7764 zł | 7850 Na stanie |
Bez uchwytu
|
|
|
|
| 1,0642 zł - 2,6075 zł | 10250 Na stanie |
Bez uchwytu
|
|
|
||
| 10006856 | 1,4506 zł - 3,5541 zł | 41 Na stanie |
Bez uchwytu
|
|
|
|
| 2,0969 zł - 5,1376 zł | 5593 Na stanie |
Bez uchwytu
|
|
|
||
| 1,9102 zł - 4,6801 zł | 5115 Na stanie |
Bez uchwytu
|
|
|
||
| 6,2335 zł - 15,272 zł | 4097 Na stanie |
Z uchwytem
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 3,3465 zł - 8,199 zł | 353 Na stanie |
Bez uchwytu
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 8,3161 zł - 20,3744 zł | 1570 Na stanie |
Z uchwytem
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 12,1951 zł - 12,3946 zł | 6 Na stanie |
Bez uchwytu
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,0737 zł - 27,1307 zł | 650 Na stanie |
Z uchwytem
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 3,3752 zł - 8,2694 zł | 480 Na stanie |
Z uchwytem
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 6,6212 zł - 16,2221 zł | 1690 Na stanie |
Z uchwytem
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 10068991 | 7,0809 zł - 17,3482 zł | 840 Na stanie |
Z uchwytem
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
| 5,6733 zł - 13,8996 zł | 180 Na stanie |
Z uchwytem
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 11,0019 zł - 11,0019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez uchwytu
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,9659 zł - 17,0666 zł | 444 Na stanie |
Z uchwytem
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 3,9785 zł - 9,7473 zł | 1500 Na stanie |
Z uchwytem
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 15,44 zł - 37,8282 zł | 125 Na stanie |
Z uchwytem
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 18,4722 zł - 18,7382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez uchwytu
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,7433 zł - 6,7211 zł | 48 Na stanie |
Z uchwytem
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować