Regulatory precyzyjne z uchylną głowicą umożliwiają dokładne dostrojenie, a tym samym precyzyjne ustawienie, wyrównanie lub kalibrację danego urządzenia. Sercem regulatora jest mechanizm uchylny, który umożliwia dokładną regulację kątową platformy montażowej.
Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Ułatwiają modyfikacje umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Po przeprowadzeniu regulacji utrzymują swoje położenie, gwarantując tym samym stabilność podczas pracy. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy drgania, siły zewnętrzne lub zmiany temperatury mogą mieć wpływ na ustawienie zainstalowanego przedmiotu. Są powszechnie używane w elektronice, robotyce, obrabiarkach i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal, Stal nierdzewna Grupa SR: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | h2 | Do śruby | d1 | Materiał | d2 | d3 | h1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809,877 zł - 1 079,851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
80.0
|
M30
|
70.0
|
Stal nierdzewna
|
33
|
M50x1.5
|
123.0
|
||
209,7665 zł - 279,6887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
M5
|
25.0
|
Stal
|
5.5
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
263,962 zł - 351,9198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
63.0
|
M8
|
32.0
|
Stal nierdzewna
|
9.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
280,996 zł - 374,6609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
63.0
|
M6
|
32.0
|
Stal nierdzewna
|
6.6
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
328,961 zł - 438,6146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
M4
|
25.0
|
Stal nierdzewna
|
4.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
541,429 zł - 721,8757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
70.0
|
M24
|
58.0
|
Stal nierdzewna
|
26.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
738,823 zł - 985,0967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
123.0
|
M30
|
70.0
|
Stal nierdzewna
|
33
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
411,212 zł - 548,2683 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
54.0
|
M10
|
45.0
|
Stal nierdzewna
|
11.0
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
267,273 zł - 356,3635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
M6
|
25.0
|
Stal nierdzewna
|
6.6
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
459,221 zł - 612,2656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
102.0
|
M16
|
58.0
|
Stal nierdzewna
|
22.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
370,087 zł - 493,4197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
43.0
|
M6
|
32.0
|
Stal nierdzewna
|
6.6
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
386,38 zł - 515,1587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
54.0
|
M16
|
45.0
|
Stal nierdzewna
|
17.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
507,186 zł - 676,2193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
70.0
|
M20
|
58.0
|
Stal nierdzewna
|
22.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
541,429 zł - 721,8757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
70.0
|
M16
|
58.0
|
Stal nierdzewna
|
17.5
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
328,961 zł - 438,6146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
M6
|
25.0
|
Stal nierdzewna
|
6.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
263,8745 zł - 351,8327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.0
|
M8
|
32.0
|
Stal nierdzewna
|
9.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
322,121 zł - 429,4659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
79.0
|
M16
|
45.0
|
Stal nierdzewna
|
17.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
370,0865 zł - 493,4196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
M16
|
58.0
|
Stal nierdzewna
|
17.5
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
322,121 zł - 429,4659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
79.0
|
M12
|
45.0
|
Stal nierdzewna
|
13.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
459,221 zł - 612,2656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
102.0
|
M24
|
58.0
|
Stal nierdzewna
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować