Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Regulatory precyzyjne z uchylną głowicą umożliwiają dokładne dostrojenie, a tym samym precyzyjne ustawienie, wyrównanie lub kalibrację danego urządzenia. Sercem regulatora jest mechanizm uchylny, który umożliwia dokładną regulację kątową platformy montażowej.
Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Ułatwiają modyfikacje umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Po przeprowadzeniu regulacji utrzymują swoje położenie, gwarantując tym samym stabilność podczas pracy. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy drgania, siły zewnętrzne lub zmiany temperatury mogą mieć wpływ na ustawienie zainstalowanego przedmiotu. Są powszechnie używane w elektronice, robotyce, obrabiarkach i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal, Stal nierdzewna Grupa SR: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | h2 | Do śruby | d1 | Materiał | d2 | d3 | h1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218,872 zł - 291,8434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
63.0
|
M6
|
32.0
|
Stal
|
6.6
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
263,962 zł - 351,9198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
63.0
|
M8
|
32.0
|
Stal nierdzewna
|
9.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
302,648 zł - 403,501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
102.0
|
M16
|
58.0
|
Stal
|
22.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
261,261 zł - 348,3475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
M4
|
25.0
|
Stal
|
4.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
220,9628 zł - 294,6316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.0
|
M6
|
32.0
|
Stal
|
6.6
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
651,431 zł - 868,5597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
61.0
|
M30
|
70.0
|
Stal nierdzewna
|
39
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
263,9181 zł - 351,8763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.0
|
M4
|
25.0
|
Stal nierdzewna
|
4.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
322,121 zł - 429,4659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
79.0
|
M10
|
45.0
|
Stal nierdzewna
|
11.0
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
254,203 zł - 338,9374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
79.0
|
M16
|
45.0
|
Stal
|
17.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
248,5396 zł - 331,357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.0
|
M10
|
45.0
|
Stal
|
11.0
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
298,3346 zł - 397,7504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
M20
|
58.0
|
Stal
|
22.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
254,203 zł - 338,9374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
79.0
|
M12
|
45.0
|
Stal
|
13.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
416,614 zł - 555,5001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
123.0
|
M24
|
70.0
|
Stal
|
26.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
261,261 zł - 348,3475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
M6
|
25.0
|
Stal
|
6.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
388,384 zł - 517,8162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
70.0
|
M24
|
58.0
|
Stal
|
26.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
263,8745 zł - 351,8327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.0
|
M10
|
32.0
|
Stal nierdzewna
|
11.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
370,0865 zł - 493,4196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
M24
|
58.0
|
Stal nierdzewna
|
26.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
250,195 zł - 333,5789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
M6
|
25.0
|
Stal nierdzewna
|
6.6
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
370,0865 zł - 493,4196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
M20
|
58.0
|
Stal nierdzewna
|
22.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
211,814 zł - 282,4333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
M5
|
25.0
|
Stal
|
5.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować