Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Materiał: PA, PA66 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: UL94 V-0, UL94 V-2Grupa SR: , SRWAC
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Min. kompatybilna średnica kabla | Maks. kompatybilna średnica kabla | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1116 zł - 1,1116 zł | 130 Na stanie |
Naturalny
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Bez mocowania
|
||
| 4,8833 zł - 4,8833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Bez mocowania
|
||
| 0,6348 zł - 0,6348 zł | 700 Na stanie |
Naturalny
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Klej
|
||
| 0,9795 zł - 0,9795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Bez mocowania
|
||
| 0,8273 zł - 0,8273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Bez mocowania
|
||
| 0,9149 zł - 0,9149 zł | 100 Na stanie |
Naturalny
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Bez mocowania
|
||
| 3,7199 zł - 3,7199 zł | 91 Na stanie |
Naturalny
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Bez mocowania
|
||
| 10036532 | 0,7914 zł - 0,7914 zł | 45220 Na stanie |
Naturalny
|
|
|
Wsuwane
|
|
| 1,2668 zł - 1,2668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
|
|
Klej
|
||
| 0,8703 zł - 0,8703 zł | 2100 Na stanie |
Czarny
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 0,8258 zł - 0,8258 zł | 3500 Na stanie |
Czarny
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 0,7511 zł - 0,7511 zł | 24746 Na stanie |
Naturalny
|
|
|
Wsuwane
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować