Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10302002
551003
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 562,6914 zł |
| 10 - 19 | 321,538 zł |
| 20 + | 229,67 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica kuli | 1.181 in |
|---|---|
| Średnica kuli | 30.0 mm |
| Nośność (kulą do góry) | 440.9 lbs |
| Nośność (kulą do góry) | 200.0 kg |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.217 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 5.5 mm |
| Średnica korpusu | 1.772 in |
| Średnica korpusu | 45.0 mm |
| Wysokość korpusu | 0.543 in |
| Wysokość korpusu | 13.8 mm |
| Średnica kołnierza | 2.165 in |
| Średnica kołnierza | 55.0 mm |
| Wysokość kołnierza | 0.157 in |
| Wysokość kołnierza | 4.0 mm |
| Typ | 2 |
| Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować