Menu Search

Rolki kulowe — Euro

Na stanie

Przykłady zastosowań rolek kulowych Euro: transport ładunków i bagaży, linie montażowe, ładowarki, drzwi przesuwne i stoły maszynowe. Rolki kulowe Euro mają specjalną, wzmocnioną osłonę łożyska stalowego z otworem odprowadzającym zanieczyszczenia i filcową uszczelką. Mocowane za pomocą zacisków mocujących z asortymentu Essentra.

Grupa SR: SR6422

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
17 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica kuli Wysokość korpusu Średnica korpusu Materiał łożyska Nośność (kulą do góry) Kup
229,67 zł - 562,6914 zł 80 Na stanie
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Stal nierdzewna
200.0 kg
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.5 mm
19.0 mm
62.0 mm
Stal węglowa
610.0 kg
131,2419 zł - 321,5427 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Stal nierdzewna
100.0 kg
90,9592 zł - 222,8501 zł 160 Na stanie
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Stal węglowa
300.0 kg
48,2549 zł - 48,2549 zł 33 Na stanie
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Stal węglowa
60.0 kg
73,8176 zł - 73,8176 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Poliamid
20.0 kg
52,1049 zł - 52,1049 zł 86 Na stanie
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Stal węglowa
160.0 kg
107,3525 zł - 107,3525 zł 8 Na stanie
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Stal węglowa
300.0 kg
118,2089 zł - 289,6118 zł 20 Na stanie
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Stal nierdzewna
100.0 kg
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Stal nierdzewna
200.0 kg
66,3487 zł - 66,3487 zł 76 Na stanie
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Stal węglowa
160.0 kg
28 Na stanie
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Poliamid
20.0 kg
97,9519 zł - 239,9821 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Stal nierdzewna
38.0 kg
110,019 zł - 269,5466 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Stal nierdzewna
38.0 kg
10301951 36,6775 zł - 36,6775 zł 823 Na stanie
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Stal węglowa
60.0 kg
50,9078 zł - 124,724 zł 12 Na stanie
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Poliamid
10.0 kg
62,009 zł - 62,009 zł 52 Na stanie
15.8 mm
9.8 mm
24.0 mm
Poliamid
10.0 kg
Rolka kulowa 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

10302002

Przedział cen netto
562,6914 zł - 229,67 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica kuli
    30.0 mm
  • Nośność (kulą do góry)
    200.0 kg
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Średnica korpusu
    45.0 mm
  • Wysokość korpusu
    13.8 mm
Rolka kulowa 44.5 mm 610.0 kg 75.0 mm 9.0 mm

10302262


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica kuli
    44.5 mm
  • Nośność (kulą do góry)
    610.0 kg
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    9.0 mm
  • Średnica korpusu
    62.0 mm
  • Wysokość korpusu
    19.0 mm
Rolka kulowa 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302071

Przedział cen netto
321,5427 zł - 131,2419 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica kuli
    22.2 mm
  • Nośność (kulą do góry)
    100.0 kg
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.3 mm
  • Średnica korpusu
    36.0 mm
  • Wysokość korpusu
    9.8 mm
Rolka kulowa 30.0 mm 300.0 kg 55.0 mm 5.5 mm

10301999

Przedział cen netto
222,8501 zł - 90,9592 zł

Zapasy magazynowe
160 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica kuli
    30.0 mm
  • Nośność (kulą do góry)
    300.0 kg
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Średnica korpusu
    45.0 mm
  • Wysokość korpusu
    13.8 mm
Rolka kulowa 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302040

Przedział cen netto
48,2549 zł - 48,2549 zł

Zapasy magazynowe
33 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica kuli
    15.8 mm
  • Nośność (kulą do góry)
    60.0 kg
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.2 mm
  • Średnica korpusu
    24.0 mm
  • Wysokość korpusu
    9.5 mm
Rolka kulowa 22.2 mm 20.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302552

Przedział cen netto
73,8176 zł - 73,8176 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica kuli
    22.2 mm
  • Nośność (kulą do góry)
    20.0 kg
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.2 mm
  • Średnica korpusu
    36.0 mm
  • Wysokość korpusu
    9.5 mm
Rolka kulowa 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10301975

Przedział cen netto
52,1049 zł - 52,1049 zł

Zapasy magazynowe
86 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica kuli
    22.2 mm
  • Nośność (kulą do góry)
    160.0 kg
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.3 mm
  • Średnica korpusu
    36.0 mm
  • Wysokość korpusu
    9.5 mm
Rolka kulowa 30.0 mm 300.0 kg 55.0 mm 5.5 mm Natural

10302088

Przedział cen netto
107,3525 zł - 107,3525 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica kuli
    30.0 mm
  • Nośność (kulą do góry)
    300.0 kg
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Średnica korpusu
    45.0 mm
  • Wysokość korpusu
    13.8 mm
Rolka kulowa 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10301982

Przedział cen netto
289,6118 zł - 118,2089 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica kuli
    22.2 mm
  • Nośność (kulą do góry)
    100.0 kg
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.3 mm
  • Średnica korpusu
    36.0 mm
  • Wysokość korpusu
    9.5 mm
Rolka kulowa 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

10302095


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica kuli
    30.0 mm
  • Nośność (kulą do góry)
    200.0 kg
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Średnica korpusu
    45.0 mm
  • Wysokość korpusu
    13.8 mm
Rolka kulowa 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302064

Przedział cen netto
66,3487 zł - 66,3487 zł

Zapasy magazynowe
76 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica kuli
    22.2 mm
  • Nośność (kulą do góry)
    160.0 kg
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.3 mm
  • Średnica korpusu
    36.0 mm
  • Wysokość korpusu
    9.8 mm
Rolka kulowa 22.2 mm 20.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302576


Zapasy magazynowe
28 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica kuli
    22.2 mm
  • Nośność (kulą do góry)
    20.0 kg
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.3 mm
  • Średnica korpusu
    36.0 mm
  • Wysokość korpusu
    9.8 mm
Rolka kulowa 15.8 mm 38.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10301968

Przedział cen netto
239,9821 zł - 97,9519 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica kuli
    15.8 mm
  • Nośność (kulą do góry)
    38.0 kg
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.2 mm
  • Średnica korpusu
    24.0 mm
  • Wysokość korpusu
    9.5 mm
Rolka kulowa 15.8 mm 38.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302057

Przedział cen netto
269,5466 zł - 110,019 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica kuli
    15.8 mm
  • Nośność (kulą do góry)
    38.0 kg
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.2 mm
  • Średnica korpusu
    24.0 mm
  • Wysokość korpusu
    9.5 mm
Rolka kulowa 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10301951

Przedział cen netto
36,6775 zł - 36,6775 zł

Zapasy magazynowe
823 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica kuli
    15.8 mm
  • Nośność (kulą do góry)
    60.0 kg
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.2 mm
  • Średnica korpusu
    24.0 mm
  • Wysokość korpusu
    9.5 mm
Rolka kulowa 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302545

Przedział cen netto
124,724 zł - 50,9078 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica kuli
    15.8 mm
  • Nośność (kulą do góry)
    10.0 kg
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.2 mm
  • Średnica korpusu
    24.0 mm
  • Wysokość korpusu
    9.5 mm
Rolka kulowa 15.8 mm 10.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302569

Przedział cen netto
62,009 zł - 62,009 zł

Zapasy magazynowe
52 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica kuli
    15.8 mm
  • Nośność (kulą do góry)
    10.0 kg
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.3 mm
  • Średnica korpusu
    24.0 mm
  • Wysokość korpusu
    9.8 mm