Menu Search

Rolka kulowa 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

Te rolki kulowe typu Euro wyposażono w łożyska i obudowę ze stali nierdzewnej. Można je mocować śrubami. Są wyposażone w otwór do odprowadzania zabrudzeń i uszczelkę filcową. Można je stosować do przewożenia ładunków i bagaży, na liniach montażowych i przy załadunku maszyn. Zaciski mocujące można zamówić oddzielnie.
Numer produktu Essentra:

10302071

Numer produktu produkcyjny:

551010

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 321,5427 zł
5 - 9 183,7387 zł
10 + 131,2419 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

321,54 zł

1 x 321,5427 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica kuli 22.2 mm
Nośność (kulą do góry) 100.0 kg
Wysokość łba podkładki żeńskiej 4.3 mm
Średnica korpusu 36.0 mm
Wysokość korpusu 9.8 mm
Średnica kołnierza 45.0 mm
Wysokość kołnierza 2.8 mm
Typ Type 2
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt