Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10302569
551059
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 5 + | 62,009 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica kuli | 15.8 mm |
|---|---|
| Średnica kuli | 0.622 in |
| Nośność (kulą do góry) | 10.0 kg |
| Nośność (kulą do góry) | 22 lbs |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 4.3 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.169 in |
| Średnica korpusu | 24.0 mm |
| Średnica korpusu | 0.945 in |
| Wysokość korpusu | 9.8 mm |
| Wysokość korpusu | 0.386 in |
| Średnica kołnierza | 1.22 in |
| Średnica kołnierza | 31.0 mm |
| Wysokość kołnierza | 0.11 in |
| Wysokość kołnierza | 2.8 mm |
| Typ | 2 |
| Kod towaru | 8301300000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować