Menu Search

Rolki kulowe — ze sprężyną

Na stanie

Do stosowania w urządzeniach, w których można wykorzystać sprężynowe rolki kulowe, na przykład w krajarkach, prasach i wtryskarkach. W prasie sprężynową kulę transportową można zamontować w płytce i usprawnić w ten sposób proces załadunku i rozładunku elementu obrabianego. Podczas działania prasy sprężyna ściska się, a moduły kulowe schodzą pod powierzchnię, zapewniając stabilne podparcie elementu obrabianego. Po zmniejszeniu docisku moduł kulowy podnosi się, kula zaczyna się obracać i umożliwia wygodne wyjęcie elementu obrabianego.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica kuli Wysokość korpusu Nośność (kulą do dołu) Średnica korpusu Nośność (kulą do góry) Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
53.3 mm
35.0 kg
44.5 mm
35.0 kg
43 Na stanie
19.0 mm
51.6 mm
10.0 kg
36.5 mm
10.0 kg
Rolka kulowa 25.4 mm 35.0 kg 75.0 mm 5.9 mm Steel

10302460


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.9 mm
  • Wysokość całkowita
    67.1 mm
  • Wysokość korpusu
    53.3 mm
  • Średnica korpusu
    44.5 mm
  • Średnica kuli
    25.4 mm
Rolka kulowa 19.0 mm 10.0 kg 66.6 mm 3.5 mm Steel

10302453


Zapasy magazynowe
43 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.5 mm
  • Wysokość całkowita
    63.0 mm
  • Wysokość korpusu
    51.6 mm
  • Średnica korpusu
    36.5 mm
  • Średnica kuli
    19.0 mm