Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiał: Stal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kolor: Naturalny, Czarny Grupa SR: SR1430, SR1570, SR1567
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | H | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | D | WT | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7145 zł - 6,6507 zł | 120 Na stanie |
|
M6
|
Czarny
|
Stal
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,614 zł - 6,4044 zł | 2800 Na stanie |
|
M6
|
Naturalny
|
Stal
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,1332 zł - 2,7764 zł | 1982 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,1831 zł - 5,3487 zł | 150 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,6912 zł - 9,0435 zł | 190 Na stanie |
|
M10
|
Naturalny
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 13,3981 zł - 32,8254 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
|
Odlew ze stopu aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,7863 zł - 6,8266 zł | 1420 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 13,1702 zł - 32,2671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
|
Odlew ze stopu aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,1831 zł - 5,3487 zł | 250 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,6086 zł - 3,9411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,2874 zł - 11,1536 zł | 400 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Czarny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,2668 zł - 3,1036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Czarny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,0746 zł - 5,4068 zł | 1000 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,2538 zł - 3,072 zł | 3322 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,2172 zł - 7,8823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,0305 zł - 7,4249 zł | 620 Na stanie |
|
M8
|
Naturalny
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,8403 zł - 14,3501 zł | 1000 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9375 zł - 11,9017 zł | 26 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,2228 zł - 3,2228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Naturalny
|
Stal
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 5,1275 zł - 12,5625 zł | 146 Na stanie |
|
M10
|
Naturalny
|
Stal
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować