Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiał: Stal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kolor: Naturalny, Czarny Grupa SR: SR1430, SR1570, SR1567
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | H | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | D | WT | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 1800 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
LDPE
|
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
|||
| 40 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
LDPE
|
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 345 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Czarny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 169 Na stanie |
|
M10
|
Naturalny
|
Stal
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 1580 Na stanie |
|
M6
|
Naturalny
|
Stal
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Naturalny
|
Stal
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Naturalny
|
Aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 200 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
| 1188 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 1020 Na stanie |
|
M8
|
Naturalny
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować