Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiał: Stal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kolor: Naturalny, Czarny Grupa SR: SR1430, SR1570, SR1567
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | H | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | D | WT | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3472 zł - 0,8506 zł | 651 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,2299 zł - 3,0132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Czarny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,4854 zł - 10,9893 zł | 345 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,0142 zł - 5,2493 zł | 1000 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,2173 zł - 2,9825 zł | 3322 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,2208 zł - 10,8287 zł | 445 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Czarny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
3,3885 zł - 8,3018 zł | 180 Na stanie |
|
M8
|
Naturalny
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
1,6268 zł - 13,5359 zł | 642 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,7818 zł - 14,8565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
18,5462 zł - 45,4382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Naturalny
|
Stal
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
13,819 zł - 33,8566 zł | 169 Na stanie |
|
M10
|
Naturalny
|
Stal
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,4164 zł - 8,3702 zł | 200 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
Stal
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
13,0078 zł - 31,8693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Naturalny
|
Aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,8446 zł - 6,9694 zł | 120 Na stanie |
|
M6
|
Naturalny
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
10291641 | 2,5239 zł - 6,1837 zł | 22860 Na stanie |
|
M6
|
Czarny
|
Stal
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
2,7052 zł - 6,6278 zł | 220 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
3,5419 zł - 8,6777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
Stal
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
3,2351 zł - 7,926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,8446 zł - 6,9694 zł | 180 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
12,7866 zł - 31,3273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Naturalny
|
Aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować