Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Materiał: Silikon Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SRF0064, SR1088, SRF0065
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Długość rolki | Materiał | d | WT | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,9159 zł - 46,344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 48,0725 zł - 48,0725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 35,7061 zł - 87,48 zł | 2 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 106,2566 zł - 260,3286 zł | 40 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 24,3307 zł - 59,6102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 59,0171 zł - 144,5918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 121,869 zł - 121,869 zł | 25 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 98,4432 zł - 241,1857 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 26,1835 zł - 26,1835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10,686 zł - 26,1807 zł | 7 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 18,011 zł - 44,1271 zł | 244 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10248621 | 33,523 zł - 82,1312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 10248706 | 79,3118 zł - 194,3139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 74,9598 zł - 74,9598 zł | 5 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 62,6796 zł - 153,565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 129,6824 zł - 317,7219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,693 zł - 6,693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,9714 zł - 7,9714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 22,5354 zł - 55,2116 zł | 30 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 55,3976 zł - 135,7242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować