Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Materiał: Silikon Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SRF0064, SR1088, SRF0065
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Długość rolki | Materiał | d | WT | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,3665 zł - 25,3981 zł | 25 Na stanie |
Czerwony
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 43,6246 zł - 106,8804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 19,6143 zł - 19,6143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 13,0913 zł - 13,0913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 33,1481 zł - 81,2129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 16,574 zł - 16,574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 97,6804 zł - 239,3169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,5315 zł - 28,2522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 75,7518 zł - 185,5919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 8,1218 zł - 8,1218 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 15,4566 zł - 15,4566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 14,2087 zł - 14,2087 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 9,3735 zł - 9,3735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 10,4618 zł - 10,4618 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 13,4436 zł - 13,4436 zł | 20 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 22,5354 zł - 55,2116 zł | 30 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 55,3976 zł - 135,7242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 105,9262 zł - 105,9262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,9714 zł - 7,9714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 24,3307 zł - 59,6102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm