Asortyment rzepowych opasek kablowych idealnie nadaje się do różnorodnych zastosowań wymagających wielokrotnego montażu lub w przypadkach, gdy spinane przewody są delikatniejsze i wymagają zachowania szczególnej uwagi. Dostępne również z plastikową klamrą.
Grupa SR: SR2001
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał haczyka | Kolor | Całkowita długość | Szerokość całkowita | With Buckle? | With Screw Hole? | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3464 zł - 3,7182 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Pomarańczowy
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 5,5825 zł - 6,2028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czarny
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
|
||
| 5,9263 zł - 6,5848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Zielony
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| 4,2083 zł - 4,6758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Niebieski
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| 3,0515 zł - 3,3905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czarny
|
9 in
228.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE; PP
|
Czarny
|
12.795 in
325.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nie
|
Tak
|
|||
| 10214848 | 500 Na stanie |
PE; PP
|
Czarny
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Tak
|
Nie
|
||
| 10214855 | 16,3759 zł - 16,3759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE; PP
|
Czarny
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Tak
|
Nie
|
|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE; PP
|
Czarny
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Tak
|
Nie
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować