Menu Search

Samoprzylepne osłony powierzchni czołowej kołnierzy

Na stanie

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
88 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Specyfikacja T OD Kup
947,0645 zł - 2 320,3081 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
ANSI 18"
1.5 mm
540.0 mm
99,3827 zł - 243,4877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
DIN 150
1.5 mm
212.0 mm
82,9764 zł - 203,2922 zł 20 Na stanie
ANSI 4"
1.5 mm
34,5287 zł - 84,5953 zł 86 Na stanie
DIN 50
1.5 mm
102.0 mm
15,4285 zł - 37,7999 zł 2 Na stanie
DIN 25
1.5 mm
68.0 mm
17,4725 zł - 42,8076 zł 85 Na stanie
DIN 32
1.5 mm
78.0 mm
168,0177 zł - 411,6435 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
DIN 200
1.5 mm
26.8 mm
14,2931 zł - 35,0182 zł 2087 Na stanie
ANSI 3/4"
1.5 mm
45.0 mm
219,0188 zł - 536,5961 zł 11 Na stanie
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
136,9911 zł - 335,6283 zł 9 Na stanie
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
11,872 zł - 29,0865 zł 113 Na stanie
DIN 10
1.5 mm
40.0 mm
1 108,7572 zł - 2 716,4552 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
ANSI 20"
1.5 mm
590.0 mm
5,6335 zł - 13,8023 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
90.0 mm
44,034 zł - 107,8834 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
DIN 65
1.5 mm
122.0 mm
14,1364 zł - 34,6342 zł 185 Na stanie
DIN 20
1.5 mm
58.0 mm
25,0617 zł - 61,4013 zł 16 Na stanie
DIN 40
1.5 mm
88.0 mm
150,7404 zł - 369,3141 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
435.0 mm
7,4882 zł - 18,3461 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
105.0 mm
674,1766 zł - 1 651,7328 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
1085.0 mm
2,997 zł - 7,3427 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
38.0 mm
  • z 5
Krążek samoprzylepny ANSI 18" 540.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266779

Przedział cen netto
2 320,3081 zł - 947,0645 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    540.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 18"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny DIN 150 212.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266595

Przedział cen netto
243,4877 zł - 99,3827 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 150
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266694

Przedział cen netto
203,2922 zł - 82,9764 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 4"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    3926909790
Krążek samoprzylepny DIN 50 102.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266540

Przedział cen netto
84,5953 zł - 34,5287 zł

Zapasy magazynowe
86 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 50
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny DIN 25 68.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266519

Przedział cen netto
37,7999 zł - 15,4285 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 25
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny DIN 32 78.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266526

Przedział cen netto
42,8076 zł - 17,4725 zł

Zapasy magazynowe
85 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 32
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny DIN 200 26.8 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266601

Przedział cen netto
411,6435 zł - 168,0177 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 200
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny ANSI 3/4" 45.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266649

Przedział cen netto
35,0182 zł - 14,2931 zł

Zapasy magazynowe
2087 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 3/4"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266724

Przedział cen netto
536,5961 zł - 219,0188 zł

Zapasy magazynowe
11 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 8"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266700

Przedział cen netto
335,6283 zł - 136,9911 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 5"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny DIN 10 40.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266489

Przedział cen netto
29,0865 zł - 11,872 zł

Zapasy magazynowe
113 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 10
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266786

Przedział cen netto
2 716,4552 zł - 1 108,7572 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 20"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy 90.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10242629

Przedział cen netto
13,8023 zł - 5,6335 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Krążek samoprzylepny DIN 65 122.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266557

Przedział cen netto
107,8834 zł - 44,034 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 65
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny DIN 20 58.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266502

Przedział cen netto
34,6342 zł - 14,1364 zł

Zapasy magazynowe
185 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 20
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny DIN 40 88.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266533

Przedział cen netto
61,4013 zł - 25,0617 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    88.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 40
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy 435.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266335

Przedział cen netto
369,3141 zł - 150,7404 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    435.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 105.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266816

Przedział cen netto
18,3461 zł - 7,4882 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    105.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 1085.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308677

Przedział cen netto
1 651,7328 zł - 674,1766 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 38.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10253854

Przedział cen netto
7,3427 zł - 2,997 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    38.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000