Flange Protector Retainer Plugs secure flange protection discs to pipe flange assemblies. Features a dual-function design that combines flange protection and retention capabilities.
Zaślepki kołnierzowe ustalające mocują pełnowymiarowe krążki ochronne (sprzedawane oddzielnie) do powierzchni kołnierza.
Materiał: PVC Kolor: Czarny Grupa SR: SRFLS
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h | Rozmiar otworu pod śrubę | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,142 zł - 2,798 zł | 675 Na stanie |
43.9
|
1.500 in
38.1 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
||
| 1,6454 zł - 4,0313 zł | 178 Na stanie |
50.8
|
1.875 in
47.6 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
||
| 0,9036 zł - 2,2138 zł | 148 Na stanie |
34.8
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
||
| 2,2729 zł - 2,2729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
54.1
|
2.375 in
60.3 mm
|
2.409 in
61.2 mm
|
||
| 0,45 zł - 1,1026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.7
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 1,0695 zł - 2,6203 zł | 720 Na stanie |
44.2
|
1.375 in
34.9 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
||
| 1,1866 zł - 2,9073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
43.9
|
1.625 in
41.3 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
||
| 1,8546 zł - 1,8546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.8
|
2.000 in
50.8 mm
|
2.035 in
51.7 mm
|
||
| 1,9661 zł - 1,9661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.8
|
2.125 in
54 mm
|
2.161 in
54.9 mm
|
||
| 3,8347 zł - 3,8347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
54.1
|
3.625 in
92.1 mm
|
3.661 in
93 mm
|
||
| 0,4615 zł - 1,1308 zł | 1800 Na stanie |
28.7
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 2,5239 zł - 2,5239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
54.1
|
2.625 in
66.7 mm
|
2.661 in
67.6 mm
|
||
| 10313138 | 1,5445 zł - 3,7841 zł | 198 Na stanie |
43.2
|
1.750 in
44.5 mm
|
1.772 in
45 mm
|
|
| 0,9496 zł - 2,3265 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.1
|
1.125 in
28.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
||
| 0,8129 zł - 1,9917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
37.8
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.276 in
32.4 mm
|
||
| 0,534 zł - 1,3084 zł | 2250 Na stanie |
30.5
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować