Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | T | OD | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
24,4168 zł - 59,8213 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
39,6303 zł - 97,0944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
15,4285 zł - 37,7999 zł | 2 Na stanie |
DIN 25
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
32,9649 zł - 80,764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
3,1861 zł - 7,8059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
389,5267 zł - 954,3406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
32,9091 zł - 80,6273 zł | 70 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
210,2557 zł - 515,1266 zł | 4 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
10,1516 zł - 24,8714 zł | 50 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
150,7404 zł - 369,3141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
7,4882 zł - 18,3461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
2,997 zł - 7,3427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
7,9902 zł - 19,576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
2,5462 zł - 6,2382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
2,2196 zł - 5,438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
9,1476 zł - 22,4116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
7,6677 zł - 20,4383 zł | 12 Na stanie |
ANSI 2.1⁄2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
77,5858 zł - 169,6702 zł | 21 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.795 in
325.0 mm
|
||
168,3663 zł - 412,4976 zł | 9 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.504 in
470.0 mm
|
||
77,2527 zł - 189,2692 zł | 3 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.929 in
430.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować