Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | T | OD | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
212,3663 zł - 520,2975 zł | 1 Na stanie |
DIN 400
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.882 in
505 mm
|
||
108,0841 zł - 264,8061 zł | 10 Na stanie |
DIN 300
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
641,2117 zł - 1 570,9688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 36"
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
164,4479 zł - 402,8975 zł | 20 Na stanie |
DIN 350
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
231,6188 zł - 567,4661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DIN 600
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
32,9649 zł - 80,764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
10,1516 zł - 24,8714 zł | 50 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
527,3546 zł - 1 292,0188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
95,6037 zł - 234,2292 zł | 25 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
||
10,1516 zł - 24,8714 zł | 100 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
14,5974 zł - 35,7636 zł | 30 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
34,2216 zł - 83,8431 zł | 9 Na stanie |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
596,1988 zł - 1 460,6871 zł | 1 Na stanie |
ANSI 14"
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.339 in
415.0 mm
|
||
219,0188 zł - 536,5961 zł | 11 Na stanie |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
5,6335 zł - 13,8023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
12,5373 zł - 30,7163 zł | 400 Na stanie |
DIN 15
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
63,6587 zł - 155,9639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DIN 100
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
137,4513 zł - 336,7557 zł | 5 Na stanie |
ANSI 6"
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
44,034 zł - 107,8834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DIN 65
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
150,7404 zł - 369,3141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować