Menu Search

Samoprzylepne osłony powierzchni czołowej kołnierzy

Na stanie

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
88 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Specyfikacja T OD Kup
526,3227 zł - 1 289,4906 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30"
1.5 mm
857.2 mm
231,6188 zł - 567,4661 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
DIN 600
1.5 mm
692 mm
726,0085 zł - 1 778,7209 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
1170 mm
641,2117 zł - 1 570,9688 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
ANSI 36"
1.5 mm
1022.0 mm
164,4479 zł - 402,8975 zł 20 Na stanie
DIN 350
1.5 mm
450 mm
108,0841 zł - 264,8061 zł 9 Na stanie
DIN 300
1.5 mm
380 mm
212,3663 zł - 520,2975 zł 1 Na stanie
DIN 400
1.5 mm
505 mm
99,3827 zł - 243,4877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
DIN 150
1.5 mm
212.0 mm
34,5287 zł - 84,5953 zł 70 Na stanie
DIN 50
1.5 mm
102.0 mm
25,0617 zł - 61,4013 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
DIN 40
1.5 mm
88.0 mm
15,4285 zł - 37,7999 zł 302 Na stanie
DIN 25
1.5 mm
68.0 mm
17,4725 zł - 42,8076 zł 100 Na stanie
DIN 32
1.5 mm
78.0 mm
44,034 zł - 107,8834 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
DIN 65
1.5 mm
122.0 mm
947,0645 zł - 2 320,3081 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
ANSI 18"
1.5 mm
540.0 mm
82,9764 zł - 203,2922 zł 20 Na stanie
ANSI 4"
1.5 mm
16,1321 zł - 39,5238 zł 9650 Na stanie
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
14,2931 zł - 35,0182 zł 737 Na stanie
ANSI 3/4"
1.5 mm
45.0 mm
168,0177 zł - 411,6435 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
DIN 200
1.5 mm
26.8 mm
2,997 zł - 7,3427 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
38.0 mm
7,9902 zł - 19,576 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
110.0 mm
  • z 5
Krążek samoprzylepny 30" 857.2 mm 1.5 mm Guma Czarny

10256190

Przedział cen netto
1 289,4906 zł - 526,3227 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    30"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny DIN 600 692 mm 1.5 mm Guma Czarny

10256169

Przedział cen netto
567,4661 zł - 231,6188 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 600
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy 1170 mm 1.5 mm Guma Czarny

10242834

Przedział cen netto
1 778,7209 zł - 726,0085 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Krążek samoprzylepny ANSI 36" 1022.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10242827

Przedział cen netto
1 570,9688 zł - 641,2117 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    1022.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 36"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy DIN 350 450 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266311

Przedział cen netto
402,8975 zł - 164,4479 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    450 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 350
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy DIN 300 380 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266625

Przedział cen netto
264,8061 zł - 108,0841 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    380 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 300
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy DIN 400 505 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266441

Przedział cen netto
520,2975 zł - 212,3663 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    505 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 400
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny DIN 150 212.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266595

Przedział cen netto
243,4877 zł - 99,3827 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 150
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny DIN 50 102.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266540

Przedział cen netto
84,5953 zł - 34,5287 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 50
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny DIN 40 88.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266533

Przedział cen netto
61,4013 zł - 25,0617 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    88.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 40
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny DIN 25 68.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266519

Przedział cen netto
37,7999 zł - 15,4285 zł

Zapasy magazynowe
302 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 25
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny DIN 32 78.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266526

Przedział cen netto
42,8076 zł - 17,4725 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 32
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny DIN 65 122.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266557

Przedział cen netto
107,8834 zł - 44,034 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 65
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny ANSI 18" 540.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266779

Przedział cen netto
2 320,3081 zł - 947,0645 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    540.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 18"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266694

Przedział cen netto
203,2922 zł - 82,9764 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 4"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    3926909790
Krążek samoprzylepny ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266632

Przedział cen netto
39,5238 zł - 16,1321 zł

Zapasy magazynowe
9650 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 1/2"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny ANSI 3/4" 45.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266649

Przedział cen netto
35,0182 zł - 14,2931 zł

Zapasy magazynowe
737 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 3/4"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny DIN 200 26.8 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266601

Przedział cen netto
411,6435 zł - 168,0177 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 200
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy 38.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10253854

Przedział cen netto
7,3427 zł - 2,997 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    38.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 110.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266434

Przedział cen netto
19,576 zł - 7,9902 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000