Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | T | OD | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
526,3227 zł - 1 289,4906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30"
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
231,6188 zł - 567,4661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DIN 600
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
726,0085 zł - 1 778,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
641,2117 zł - 1 570,9688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 36"
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
164,4479 zł - 402,8975 zł | 20 Na stanie |
DIN 350
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
108,0841 zł - 264,8061 zł | 9 Na stanie |
DIN 300
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
212,3663 zł - 520,2975 zł | 1 Na stanie |
DIN 400
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.882 in
505 mm
|
||
99,3827 zł - 243,4877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DIN 150
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
34,5287 zł - 84,5953 zł | 70 Na stanie |
DIN 50
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
25,0617 zł - 61,4013 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DIN 40
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
15,4285 zł - 37,7999 zł | 302 Na stanie |
DIN 25
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
17,4725 zł - 42,8076 zł | 100 Na stanie |
DIN 32
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
44,034 zł - 107,8834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DIN 65
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
947,0645 zł - 2 320,3081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
82,9764 zł - 203,2922 zł | 20 Na stanie |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
16,1321 zł - 39,5238 zł | 9650 Na stanie |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
14,2931 zł - 35,0182 zł | 737 Na stanie |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
168,0177 zł - 411,6435 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DIN 200
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
2,997 zł - 7,3427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
7,9902 zł - 19,576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować