Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | T | OD | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
77,5858 zł - 169,6702 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DIN 250
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
561,8115 zł - 1 376,4383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DIN 800
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
99,3827 zł - 243,4877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DIN 150
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
15,4285 zł - 37,7999 zł | 2 Na stanie |
DIN 25
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
14,2931 zł - 35,0182 zł | 2087 Na stanie |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
34,5287 zł - 84,5953 zł | 86 Na stanie |
DIN 50
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
82,9764 zł - 203,2922 zł | 20 Na stanie |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
947,0645 zł - 2 320,3081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
195,6558 zł - 479,3568 zł | 9 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
186,3004 zł - 456,4361 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 22"
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
22,6626 zł - 55,5235 zł | 100 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
674,1766 zł - 1 651,7328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
7,6677 zł - 20,4383 zł | 12 Na stanie |
ANSI 2.1⁄2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
210,2557 zł - 515,1266 zł | 4 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
32,9091 zł - 80,6273 zł | 70 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
77,2527 zł - 189,2692 zł | 3 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.929 in
430.0 mm
|
||
53,3239 zł - 130,6436 zł | 30 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
10,1516 zł - 24,8714 zł | 50 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
32,9649 zł - 80,764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
7,9902 zł - 19,576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować