Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | T | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6677 zł - 20,4383 zł | 12 Na stanie |
ANSI 2.1⁄2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 77,2527 zł - 189,2692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.929 in
430.0 mm
|
||
| 389,5267 zł - 954,3406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
| 229,5012 zł - 562,2781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 96,6496 zł - 236,7915 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 409,1328 zł - 1 002,3753 zł | 21 Na stanie |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 39,9232 zł - 97,8118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
| 359,5599 zł - 880,9219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 26"
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
| 14,1364 zł - 34,6342 zł | 285 Na stanie |
DIN 20
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 94,7972 zł - 232,2533 zł | 34 Na stanie |
DIN 125
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
| 21,0841 zł - 51,6561 zł | 30 Na stanie |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 617,1853 zł - 1 512,1041 zł | 3 Na stanie |
ANSI 16"
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
||
| 2,1026 zł - 5,1514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 8,4651 zł - 20,7396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 195,6558 zł - 479,3568 zł | 9 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
| 186,3004 zł - 456,4361 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 22"
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| 22,6626 zł - 55,5235 zł | 80 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
| 674,1766 zł - 1 651,7328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
| 88,2271 zł - 216,1564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.622 in
346.0 mm
|
||
| 7,9902 zł - 19,576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować