Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | T | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6677 zł - 20,4383 zł | 12 Na stanie |
ANSI 2.1⁄2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 77,5858 zł - 169,6702 zł | 21 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.795 in
325.0 mm
|
||
| 168,3663 zł - 412,4976 zł | 9 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.504 in
470.0 mm
|
||
| 2,2196 zł - 5,438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 9,065 zł - 22,2094 zł | 80 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 5,6335 zł - 13,8023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 44,034 zł - 107,8834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DIN 65
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 16,6822 zł - 40,8715 zł | 16750 Na stanie |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 342,9938 zł - 840,3349 zł | 25 Na stanie |
ANSI 10"
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
| 14,2931 zł - 35,0182 zł | 737 Na stanie |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 219,0188 zł - 536,5961 zł | 11 Na stanie |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 11,872 zł - 29,0865 zł | 113 Na stanie |
DIN 10
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 59,5571 zł - 145,9149 zł | 300 Na stanie |
DIN 80
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 21,5948 zł - 52,9073 zł | 86 Na stanie |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 409,1328 zł - 1 002,3753 zł | 21 Na stanie |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 12,5373 zł - 30,7163 zł | 350 Na stanie |
DIN 15
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 63,6587 zł - 155,9639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DIN 100
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
| 359,5599 zł - 880,9219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 26"
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
| 34,5287 zł - 84,5953 zł | 70 Na stanie |
DIN 50
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 1 299,1833 zł - 3 182,9993 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 24"
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować