Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | T | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94,7972 zł - 232,2533 zł | 34 Na stanie |
DIN 125
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
| 63,6587 zł - 155,9639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DIN 100
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
| 359,5599 zł - 880,9219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 26"
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
| 16,6822 zł - 40,8715 zł | 16750 Na stanie |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 342,9938 zł - 840,3349 zł | 25 Na stanie |
ANSI 10"
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
| 34,2216 zł - 83,8431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 23,7475 zł - 58,1815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 24,4168 zł - 59,8213 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
| 96,6496 zł - 236,7915 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 195,2514 zł - 478,366 zł | 8 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 229,5012 zł - 562,2781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 39,6303 zł - 97,0944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
| 168,0177 zł - 411,6435 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DIN 200
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 136,9911 zł - 335,6283 zł | 9 Na stanie |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 219,0188 zł - 536,5961 zł | 11 Na stanie |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 5,6335 zł - 13,8023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 11,872 zł - 29,0865 zł | 113 Na stanie |
DIN 10
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 44,034 zł - 107,8834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DIN 65
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 14,2931 zł - 35,0182 zł | 737 Na stanie |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1 108,7572 zł - 2 716,4552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować