Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | T | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205,7935 zł - 504,1941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DIN 500
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 231,6188 zł - 567,4661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DIN 600
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 726,0085 zł - 1 778,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 526,3227 zł - 1 289,4906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30"
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 641,2117 zł - 1 570,9688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 36"
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
| 212,3663 zł - 520,2975 zł | 1 Na stanie |
DIN 400
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.882 in
505 mm
|
||
| 164,4479 zł - 402,8975 zł | 20 Na stanie |
DIN 350
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
| 108,0841 zł - 264,8061 zł | 9 Na stanie |
DIN 300
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować