Menu Search

Samoprzylepne rzepowe zaciski kablowe

Na stanie

Te zaciski nadają się idealnie do przewodów, które muszą być ze sobą mocno spięte, ale są od czasu do czasu wyjmowane i ponownie wkładane. Mogą też być stosowane w sytuacjach, gdy kable są delikatne i wymagają delikatniejszego spięcia. Produkty z tego asortymentu charakteryzują się samoprzylepną podstawą zapewniającą szybką i łatwą instalację. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Grupa SR: SR2004

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Szerokość całkowita Typ Kup
6,4622 zł - 6,4622 zł 1842 Na stanie
19.8 mm
18,53 zł - 18,53 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
25.0 mm
Adhesive Clamp
Opaska kablowa 19.8 mm 52.3 mm Rzep z tkaniny nylonowej Czarny

10166826

Przedział cen netto
6,4622 zł - 6,4622 zł

Zapasy magazynowe
1842 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    19.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid; polietylen o niskiej gęstości; akryl
  • Całkowita długość
    52.3 mm
Opaska kablowa 25.0 mm 50.0 mm 40.0 mm PA; poliester; PP Czarny

10166819

Przedział cen netto
18,53 zł - 18,53 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    40.0 mm
  • Szerokość całkowita
    25.0 mm
  • Długość podstawy
    50.0 mm
  • Typ
    Adhesive Clamp
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę