Menu Search

Samoprzylepny uchwyt kablowe

Na stanie

Regulowane uchwyty kablowe dzięki ruchomej części obejmy, umożliwiają bezpieczne chwycenie i zablokowanie wiązki kablowej. Te uchwyty można ponownie otwierać w wypadku konieczności zmiany prowadzenia kabla.

Nasze produkty wykonano z nylonu 6/6. Obejmują warianty z już nałożoną taśmą samoprzylepną, co sprawi, że zabezpieczanie kabli będzie wygodne i łatwe. Do artykułów bez paska kleju należy dokupić taśmę oddzielnie – znajdź odpowiednie opcje, przyglądając nasz asortyment taśm.

  • Kolor: naturalny
  • Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2

Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Grupa SR: SR2068

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
21 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Standard palności materiału Min. średnica wiązki kablowej Maks. średnica wiązki kablowej Szerokość podstawy Długość podstawy Kup
9,58 zł - 9,58 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
  • z 2
Uchwyt kablowy z blokadą 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10148358

Przedział cen netto
9,58 zł - 9,58 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    50.8 mm
  • Szerokość podstawy
    25.4 mm
  • Wysokość całkowita
    44.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6