Menu Search

Siłowniki gazowe

Na stanie

Nasz asortyment blokujących sprężyn gazowych obejmuje sprężyny zabezpieczające i służące do podnoszenia. Sprężyny te idealnie nadają się do zastosowań, w których regulacja ruchu elementu musi być wygodna i bezpieczna, nawet w położeniu zablokowanym. Są często używane w zastosowaniach medycznych, laboratoriach, branży motoryzacyjnej, a także w produkcji mebli i urządzeń przemysłowych do otwierania, zamykania, uchylania lub tłumienia.

Sprężyny zabezpieczające są wyposażone w osłonę. Eliminują konieczność stosowania oddzielnych prętów bezpieczeństwa podczas podnoszenia. Po całkowitym rozciągnięciu blokują się — zapewnia to ochronę operatora przed urazem w w przypadku przeciążenia lub niewłaściwego użycia. Osłonę należy aktywnie nacisnąć, aby zwolnić blokadę i zapewnić bezpieczne działanie. Stanowią samodzielne, bezobsługowe rozwiązanie. Są dostarczane w parach. Pręt wykonano ze stali, a oprawę z poliamidu i stali.

Sprężyny Blocklift działają tak samo jak konwencjonalne sprężyny gazowe, ale są dodatkowo wyposażone w specjalny wewnętrzny zawór blokujący, który umożliwia zablokowanie sprężyny w dowolnym położeniu. Mechanizm blokady sprawia, że ruch sprężyny jest możliwy dopiero po wciśnięciu kołka zwalniającego zlokalizowanego na końcu trzonu tłokowego. Typowe zastosowania sprężyn Blocklift to regulacja wysokości i kąta ustawienia siedzeń w samolotach, autobusach, pociągach i innych środkach transportu. Umożliwiają również regulację łóżek szpitalnych, stołów do fizjoterapii oraz wózków inwalidzkich, a także służą do regulacji wysokości biurek. Dostępne w wersji ze stali węglowej i stali nierdzewnej Obsługa jedną ręką.

  • Łatwa i bezpieczna eksploatacja
  • Nie wymaga konserwacji
  • Niezależna jednostka.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
19 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość po wysunięciu Rozmiar gwintu Średnica pręta Długość skoku Siła maksymalna Kompatybilna średnica tłoka Kup
10537923 975,4376 zł - 975,4376 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
265.0 mm
M8
10.0 mm
100.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
664.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
23.0 mm
8 Na stanie
680.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
264.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
18.0 mm
780,3501 zł - 780,3501 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
165.0 mm
M8
10.0 mm
50.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
665.0 mm
M8 x 1.25
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
23.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
364.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
18.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
564.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
23.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
464.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
23.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
880.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
480.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
10354254 487,7188 zł - 487,7188 zł 22 Na stanie
165.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
50.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
520,2334 zł - 520,2334 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
265.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
100.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
552,748 zł - 552,748 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
365.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
150.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
422,6896 zł - 422,6896 zł 10 Na stanie
265.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
100.0 mm
600.0 N
23.0 mm
10354308 455,2042 zł - 455,2042 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
365.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
150.0 mm
600.0 N
23.0 mm
390,175 zł - 390,175 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
165.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
50.0 mm
600.0 N
23.0 mm
1 170,5251 zł - 1 170,5251 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
365.0 mm
M8
10.0 mm
150.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
2 Na stanie
465.0 mm
M8 x 1.25
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
23.0 mm
Siłownik gazowy z blokadą 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

10537923

Przedział cen netto
975,4376 zł - 975,4376 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    265.0 mm
  • Długość skoku
    100.0 mm
  • Kompatybilna średnica tłoka
    28.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica pręta
    10.0 mm
Siłownik gazowy samoblokujący 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203026


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    664.0 mm
  • Długość skoku
    300.0 mm
  • Kompatybilna średnica tłoka
    23.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1;M8 x 1.25
Siłownik gazowy samoblokujący 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203064


Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    680.0 mm
  • Długość skoku
    300.0 mm
  • Kompatybilna średnica tłoka
    23.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
Siłownik gazowy samoblokujący 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202982


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    264.0 mm
  • Długość skoku
    100.0 mm
  • Kompatybilna średnica tłoka
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1;M8 x 1.25
Siłownik gazowy z blokadą 50.0 mm 165.0 mm 1000.0 N

10537916

Przedział cen netto
780,3501 zł - 780,3501 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    165.0 mm
  • Długość skoku
    50.0 mm
  • Kompatybilna średnica tłoka
    28.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica pręta
    10.0 mm
Siłownik gazowy samoblokujący 300.0 mm 665.0 mm 1200.0 N

10203040


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    665.0 mm
  • Długość skoku
    300.0 mm
  • Kompatybilna średnica tłoka
    23.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
Siłownik gazowy samoblokujący 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202999


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    364.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Kompatybilna średnica tłoka
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1;M8 x 1.25
Siłownik gazowy samoblokujący 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203019


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    564.0 mm
  • Długość skoku
    250.0 mm
  • Kompatybilna średnica tłoka
    23.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1;M8 x 1.25
Siłownik gazowy samoblokujący 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10203002


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    464.0 mm
  • Długość skoku
    200.0 mm
  • Kompatybilna średnica tłoka
    23.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1;M8 x 1.25
Siłownik gazowy samoblokujący 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

10203071


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    880.0 mm
  • Długość skoku
    400.0 mm
  • Kompatybilna średnica tłoka
    23.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
Siłownik gazowy samoblokujący 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203057


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    480.0 mm
  • Długość skoku
    200.0 mm
  • Kompatybilna średnica tłoka
    23.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
Siłownik gazowy z blokadą 50.0 mm 165.0 mm 1000.0 N

10354254

Przedział cen netto
487,7188 zł - 487,7188 zł

Zapasy magazynowe
22 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    165.0 mm
  • Długość skoku
    50.0 mm
  • Kompatybilna średnica tłoka
    28.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Średnica pręta
    10.0 mm
Siłownik gazowy z blokadą 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

10354261

Przedział cen netto
520,2334 zł - 520,2334 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    265.0 mm
  • Długość skoku
    100.0 mm
  • Kompatybilna średnica tłoka
    28.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Średnica pręta
    10.0 mm
Siłownik gazowy z blokadą 150.0 mm 365.0 mm 1000.0 N

10354278

Przedział cen netto
552,748 zł - 552,748 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    365.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Kompatybilna średnica tłoka
    28.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Średnica pręta
    10.0 mm
Siłownik gazowy z blokadą 100.0 mm 265.0 mm 600.0 N

10354292

Przedział cen netto
422,6896 zł - 422,6896 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    265.0 mm
  • Długość skoku
    100.0 mm
  • Kompatybilna średnica tłoka
    23.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Średnica pręta
    8.0 mm
Siłownik gazowy z blokadą 150.0 mm 365.0 mm 600.0 N

10354308

Przedział cen netto
455,2042 zł - 455,2042 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    365.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Kompatybilna średnica tłoka
    23.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Średnica pręta
    8.0 mm
Siłownik gazowy z blokadą 50.0 mm 165.0 mm 600.0 N

10354285

Przedział cen netto
390,175 zł - 390,175 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    165.0 mm
  • Długość skoku
    50.0 mm
  • Kompatybilna średnica tłoka
    23.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Średnica pręta
    8.0 mm
Siłownik gazowy z blokadą 150.0 mm 365.0 mm 1000.0 N

10537930

Przedział cen netto
1 170,5251 zł - 1 170,5251 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    365.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Kompatybilna średnica tłoka
    28.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica pręta
    10.0 mm
Siłownik gazowy samoblokujący 200.0 mm 465.0 mm 1200.0 N

10203033


Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    465.0 mm
  • Długość skoku
    200.0 mm
  • Kompatybilna średnica tłoka
    23.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25