10203064
1253241
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Możliwość dopasowania | Możliwość regulacji siły |
|---|---|
| Długość po wysunięciu | 680.0 mm |
| Długość po wysunięciu | 26.772 in |
| Długość skoku | 11.811 in |
| Długość skoku | 300.0 mm |
| Kompatybilna średnica tłoka | 23.0 mm |
| Kompatybilna średnica tłoka | 0.906 in |
| Rozmiar gwintu | M10 x 1.5 |
| Średnica pręta | 14.0 mm |
| Średnica pręta | 0.551 in |
| Długość gwintu | 0.472 in |
| Długość gwintu | 12.0 mm |
| Materiał trzpienia | Stal |
| Wykończenie korpusu | Pokryte żywicą epoksydową |
| Kolor | Czarny |
| Akcesoria w zestawie | 4 x złącza przegubowe B6 (zamocowane) |
| Typ | Econoloc – automatyczne blokowanie |
| Kod towaru | 7326909890 |
| Średnica rurki | 1.102 in |
| Średnica rurki | 28.0 mm |
| Rozmiar gwintu trzpienia | M10 x 1.5 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować