Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiał: ABS, Nylon, Maślan, LDPE, HDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1632
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Gauge | Kolor | Materiał | OD | WT | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5285 zł - 0,6395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12
|
Czarny
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,5215 zł - 1,2777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20
|
Czarny
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,8506 zł - 2,084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
Czarny
|
Maślan
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,591 zł - 0,7151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19
|
Czarny
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
10165102 | 0,6804 zł - 1,6672 zł | 7000 Na stanie |
19
|
Czarny
|
HDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
1,2159 zł - 2,9791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20
|
Czarny
|
LDPE
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,5873 zł - 0,7106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17
|
Czarny
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,6469 zł - 1,585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14
|
Czarny
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,6233 zł - 1,5271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11
|
Czarny
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,6052 zł - 0,7323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
Czarny
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,9914 zł - 2,429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
Czarny
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,6414 zł - 1,5715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12
|
Czarny
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,5424 zł - 1,3289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
Czarny
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,9109 zł - 1,1022 zł | 2450 Na stanie |
11
|
Czarny
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,9914 zł - 2,429 zł | 2000 Na stanie |
18
|
Czarny
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,6012 zł - 0,7275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19
|
Czarny
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,9914 zł - 2,429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20
|
Czarny
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
1,0416 zł - 2,552 zł | 4980 Na stanie |
17
|
Czarny
|
Nylon
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,0939 zł - 1,3237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
Czarny
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,6291 zł - 0,7612 zł | 3500 Na stanie |
18
|
Czarny
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować