Samoprzylepne stopki poślizgowe sprawdzają się znakomicie jako końcówki nóżek mebli zabezpieczające podłogę i zmniejszające hałas. Te stopki poślizgowe wykonano z politetrafluoroetylenu (PTFE), który zapewnia płynny poślizg. Warstwa samoprzylepna ułatwia montaż elementu.
Grupa SR: SR1461
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość | Kształt | Rozmiar | Grubość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3483 zł - 10,6652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Kwadratowy
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Okrągłe
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 3,1023 zł - 5,2119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Kwadratowy
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 6,6787 zł - 6,6787 zł | 10 Na stanie |
|
Okrągłe
|
50.0 mm
50.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 7,1096 zł - 11,9441 zł | 100 Na stanie |
|
Prostokątne
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 2,7576 zł - 4,6328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.000 in
25.4 mm
|
Prostokątne
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.267 in
6.8 mm
|
||
| 5,7595 zł - 9,6759 zł | 2244 Na stanie |
1.750 in
44.5 mm
|
Kwadratowy
|
45.0 mm
45.0 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
||
| 4,3232 zł - 7,263 zł | 43 Na stanie |
|
Kwadratowy
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,772 zł - 2,772 zł | 1000 Na stanie |
|
Okrągłe
|
30.0 mm
30.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 5,4722 zł - 9,1933 zł | 180 Na stanie |
|
Prostokątne
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 9,8098 zł - 9,8098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.559 in
65.0 mm
|
Okrągłe
|
65.0 mm
65.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 10291894 | 1,6804 zł - 1,6804 zł | 475 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Okrągłe
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|
| 2,2693 zł - 3,8124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.000 in
25.4 mm
|
Kwadratowy
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 2,0969 zł - 2,0969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Okrągłe
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 4,5099 zł - 4,5099 zł | 200 Na stanie |
|
Okrągłe
|
40.0 mm
40.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować