10639269
1218222
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 20 + | 78,0478 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica zewnętrzna | 2.5 in |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna | 63.5 mm |
| Średnica wewnętrzna | 31.8 mm |
| Średnica wewnętrzna | 1.252 in |
| Grubość | 4.4 mm |
| Grubość | 0.173 in |
| Wysokość przy obciążeniu | 5.0 mm |
| Wysokość przy obciążeniu | 0.197 in |
| Obciążenie w pozycji płaskiej | 31800.0 N |
| Obciążenie w pozycji płaskiej | 31800.0 N |
| Obciążenie przy maksymalnym ugięciu | 18571.30 N |
| Obciążenie przy maksymalnym ugięciu | 18571.30 N |
| Obciążenie przy minimalnym ugięciu | 13722.80 N |
| Obciążenie przy minimalnym ugięciu | 13722.80 N |
| Materiał | Stal węglowa |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować