Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Podkładki sprężyste zaprojektowana z myślą o utrzymaniu stałej siły nacisku przy odchyleniach o szerokim zakresie. Są produktami wielokrotnego użytku. Zapewniają dużą nośność pomimo niewielkich gabarytów. Są odporne na nacisk, wstrząsy, uderzenia i zmienne drgania. Materiał: Stal nierdzewna, Stal, Acetal, Stal węglowa Kolor: Naturalny, Biały, Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Grubość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0989 zł - 0,0989 zł | 1200 Na stanie |
0.201 in
5.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0755 zł - 0,0755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1038 zł - 0,1038 zł | 1900 Na stanie |
0.24 in
6.1 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1742 zł - 0,1742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0723 zł - 0,0723 zł | 1000 Na stanie |
0.122 in
3.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,118 zł - 0,1457 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,161 zł - 0,1988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,4908 zł - 0,606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 12,1509 zł - 12,1509 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 14,3197 zł - 14,3197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.693 in
17.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 17,6806 zł - 17,6806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 11,1456 zł - 11,1456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 13,9894 zł - 13,9894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 7,799 zł - 7,799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 9,0486 zł - 9,0486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 11,5621 zł - 11,5621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 10,2119 zł - 10,2119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 12,826 zł - 12,826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
| 78,0478 zł - 78,0478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować