Menu Search

Śruba niewypadająca z podkładką

W produkcji

Śruby uwięzione z podkładkami, cechują się okrągłym łbem z napędem sześciokątnym. Napędy sześciokątne są idealne do precyzyjnego montażu i są szczególnie przydatne w przypadku ograniczonej przestrzeni.

Te śruby są doskonałym rozwiązaniem dla paneli z otworami bez gwintu. Każda śruba zawiera zintegrowaną podkładkę, która zapewnia pewne mocowanie w panelach bez gwintów. To równomiernie rozkłada obciążenie i zmniejsza ryzyko uszkodzenia delikatnych powierzchni.

Uwaga: Śruby te mają mniejszą średnicę trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem obrotowym zalecanym dla śruby o tym samym rozmiarze gwintu.

  • Wykonane ze stali nierdzewnej. Oferują doskonałą wytrzymałość, trwałość i długowieczność.
  • Popularny wybór w budownictwie, maszynach przemysłowych i zastosowaniach motoryzacyjnych.
  • Zgodne z Dyrektywą Maszynową 2006/42/EC (zazwyczaj odpowiadającą normie ISO 4762)
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0163

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
73 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
18.0
24.0
40.0
12.0
18.0
8.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
17.5
32.0
60.0
16.0
24.0
12.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
2.8
5.0
8.0
2.5
4.5
1.8
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
2.8
5.0
12.0
2.5
4.5
1.8
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
3.5
6.0
12.0
5.5
5.5
2.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
3.5
6.0
16.0
3.0
5.5
2.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
4.5
8.0
50.0
4.0
7.0
2.8
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
5.5
10.0
12.0
5.0
8.5
3.7
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
6.5
12.0
40.0
6.0
10.0
4.2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
8.5
16.0
40.0
8.0
13.0
6.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
8.5
16.0
50.0
8.0
13.0
6.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
4.5
8.0
16.0
4.0
7.0
2.8
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
5.5
10.0
16.0
5.0
8.5
3.7
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
5.5
10.0
50.0
5.0
8.5
3.7
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
5.5
12.0
80.0
6.0
10.0
4.2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
3.5
6.0
10.0
3.0
5.5
2.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
4.5
8.0
40.0
4.0
7.0
2.8
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
13.2
24.0
25.0
12.0
18.0
8.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
2.8
5.0
5.0
2.5
4.5
1.8
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
8.5
16.0
25.0
8.0
13.0
6.0
  • z 4
Śruba uwięziona M12 24.0 Stal nierdzewna 303

20759254


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    18.0
  • d6
    24.0
Śruba uwięziona M16 32.0 Stal nierdzewna 303

20759353


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Śruba uwięziona M2.5 5.0 Stal nierdzewna 303

20758660


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Śruba uwięziona M2.5 5.0 Stal nierdzewna 303

20758684


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Śruba uwięziona M3 6.0 Stal nierdzewna 303

20758714


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Śruba uwięziona M3 6.0 Stal nierdzewna 303

20758721


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Śruba uwięziona Sześciokątne M4 50.0 Stal nierdzewna 303

20758844


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Śruba uwięziona Sześciokątne M5 12.0 Stal nierdzewna 303

20758851


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Śruba uwięziona Sześciokątne M6 40.0 Stal nierdzewna 303

20758998


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Śruba uwięziona Sześciokątne M8 40.0 Stal nierdzewna 303

20759087


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Śruba uwięziona Sześciokątne M8 50.0 Stal nierdzewna 303

20759100


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Śruba uwięziona Sześciokątne M4 16.0 Stal nierdzewna 303

20758783


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Śruba uwięziona Sześciokątne M5 16.0 Stal nierdzewna 303

20758868


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Śruba uwięziona Sześciokątne M5 50.0 Stal nierdzewna 303

20758929


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Śruba uwięziona Sześciokątne M6 80.0 Stal nierdzewna 303

20759025


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • d6
    12.0
Śruba uwięziona M3 6.0 Stal nierdzewna 303

20758707


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Śruba uwięziona Sześciokątne M3 40.0 Stal nierdzewna 303

20758837


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Śruba uwięziona M12 24.0 Stal nierdzewna 303

20759223


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Śruba uwięziona M2.5 5.0 Stal nierdzewna 303

20758653


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Śruba uwięziona Sześciokątne M8 25.0 Stal nierdzewna 303

20759056


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0