Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby maszynowe z łbem grzybkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budowie maszyn, obróbce drewna i w budownictwie. Łeb grzybkowy ma kształt zaokrąglony, szeroką powierzchnię nośną i konstrukcję niskoprofilową. Śruby te mogą być używane w zastosowaniach wymagających łba o niskim profilu, ponieważ łeb grzybkowy ma profil niższy niż w śrubach innego rodzaju. Zapewnia również dużą powierzchnię nośną umożliwiającą równomierne rozłożenie obciążeń.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5559 zł - 1,5559 zł | 6000 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4069 zł - 0,4069 zł | 12691 Na stanie |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2925 zł - 0,2925 zł | 27000 Na stanie |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2779 zł - 0,2779 zł | 25951 Na stanie |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3883 zł - 0,3883 zł | 17274 Na stanie |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3949 zł - 0,3949 zł | 944 Na stanie |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 10054499 | 0,9407 zł - 0,9407 zł | 1900 Na stanie |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|
| 1,228 zł - 1,228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4468 zł - 0,4468 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,507 zł - 0,507 zł | 17900 Na stanie |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3375 zł - 0,3375 zł | 500 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6951 zł - 0,6951 zł | 13000 Na stanie |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,2567 zł - 1,2567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5199 zł - 0,5386 zł | 67000 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krzyżakowe
|
||
| 0,5372 zł - 0,5372 zł | 2800 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,0944 zł - 1,0944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5817 zł - 0,5817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krzyżakowe
|
||
| 1,824 zł - 1,824 zł | 21900 Na stanie |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9708 zł - 0,9708 zł | 1000 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5412 zł - 0,5585 zł | 19000 Na stanie |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Krzyżakowe
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować