Wystarczy wkręcić gwintowaną część męską w część żeńską, aby uzyskać szybkie, łatwe i pewne zamocowanie. Elementy męskie i żeńskie są sprzedawane oddzielnie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Wersja | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,944 zł - 1,0489 zł | 7000 Na stanie |
M6
|
Biały
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8492 zł - 0,9436 zł | 30500 Na stanie |
M6
|
Biały
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,0714 zł - 1,0714 zł | 150 Na stanie |
M4
|
Czarny
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8583 zł - 0,9536 zł | 11000 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,7573 zł - 0,935 zł | 26000 Na stanie |
M4
|
Czarny
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7794 zł - 0,9623 zł | 27750 Na stanie |
M4
|
Biały
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7658 zł - 0,8509 zł | 14000 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9436 zł - 0,9436 zł | 34500 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,8865 zł - 1,0944 zł | 11500 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0714 zł - 1,0714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Biały
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9436 zł - 0,9436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Czarny
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7573 zł - 0,935 zł | 18000 Na stanie |
M4
|
Biały
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1447 zł - 1,1447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Biały
|
Gwint
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9436 zł - 0,9436 zł | 10500 Na stanie |
M6
|
Biały
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7794 zł - 0,9623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Czarny
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,024 zł - 1,024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8865 zł - 1,0944 zł | 12500 Na stanie |
M5
|
Biały
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9436 zł - 0,9436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Biały
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,1447 zł - 1,1447 zł | 19200 Na stanie |
M4
|
Czarny
|
Gwint
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,024 zł - 1,024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Biały
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować